PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie NU2 1823391006

Número de pieza:

AVENTICS-1823391006

Ver hoja de datos
NU2-S-RTS-G014-DI04

especificaciones

Tipo de racorRacor orientable T
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio DØ 4
TipoNU2-S-RTS
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Cantidad de suministro5 Unidades
Peso0.055 kg
Material carcasaLatón
Material juntasPolivinilcloruro