AVENTICS™ Racor pasatabiques, rosca interior pasante 1823391227

Número de pieza:

AVENTICS-1823391227

Ver hoja de datos
FPT-S-RSG-G014-G014

especificaciones

Orificio GG 1/4
TipoFPT-S-RSG
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro5 Unidades
MaterialLatón