PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Boquilla doble, desconectable, cónica 1823391253

Número de pieza:

AVENTICS-1823391253

Ver hoja de datos
FPT-S-RDO-R018-R018

especificaciones

Orificio GR 1/8
TipoFPT-S-RDO
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
MaterialLatón