AVENTICS™ Distribuidor acodado 1823391384

Número de pieza:

AVENTICS-1823391384

9,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
L-SCREW FITTING .

especificaciones

TipoDistribuidor doble
Orificio GG 1/2
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidad de suministro2 Unidades
Peso0.08 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasPolivinilcloruro