AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 1824484027

Número de pieza:

AVENTICS-1824484027

52,38 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD-FA-M12B-5-SCREW

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tipo de conexiónTornillos
Ø de cable conectable mín.6 mm
Ø de cable conectable máx.8 mm
ProtocoloPROFIBUS DP
Blindajeblindado
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.4 A
Tipo de protecciónIP67
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado B
Salida de cableacodado
Salida de cable escuadra90°
Peso0.071 kg
Material carcasaZinc fundido a presión