PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Manifold block 1825503187

Número de pieza:

AVENTICS-1825503187

Ver hoja de datos
MANIFOLD BLOCK X7

especificaciones

TipoRegleta de conexiones
Dirección conexión neum. (1)Lateral
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
Dirección conexión neum. (3,5)Lateral
Conexión escapeG 1/4
Tipo de escapeConexiones separadas
Escape (3,5)Con ventilación captada (3/5)
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula7
Peso0.66 kg
Material placa baseAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno