PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Base plate 1825503891

Número de pieza:

AVENTICS-1825503891

Ver hoja de datos
CD02-BP-TYPEA-G1/8-SIDE

especificaciones

TipoPlaca base
Dirección conexión neum. (2,4)Lateral
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
tamaño de construcción18 mm
NormasISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-15 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.15 kg
Material placa baseZinc fundido a presión
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno