PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ fijación de pivotes oscilantes MT5, MT6, Serie CM1 1825805360

Número de pieza:

AVENTICS-1825805360

Ver hoja de datos
CM1-MT8-020-M1-A

especificaciones

Versiónpara la fijación en la tapa o la base del cilindro
Para serieCCI, KPZ
Diámetro de émbolo20 mm
Peso0.104 kg
MaterialHierro fundido con grafito esférico
Material de los tornillosAcero, cromado