AVENTICS™ fijación de pivotes oscilantes MT5, MT6, Serie CM1 1825805361

Número de pieza:

AVENTICS-1825805361

Ver hoja de datos
CM1-MT8-025-M1-A

especificaciones

Versiónpara la fijación en la tapa o la base del cilindro
Para serieCCI, KPZ
Diámetro de émbolo25 mm
Peso0.122 kg
MaterialHierro fundido con grafito esférico
Material de los tornillosAcero, cromado