AVENTICS™ fijación de pivotes oscilantes MT5, MT6, Serie CM1 1825805365

Número de pieza:

AVENTICS-1825805365

Ver hoja de datos
CM1-MT8-063-M1-A

especificaciones

Versiónpara la fijación en la tapa o la base del cilindro
Para serieKPZ
Diámetro de émbolo63 mm
Peso0.69 kg
MaterialHierro fundido con grafito esférico
Material de los tornillosAcero, cromado