AVENTICS™ Acoplamiento de compensación PM5, serie CM2 1826409006

Número de pieza:

AVENTICS-1826409006

Ver hoja de datos
CM2-PM5-M027-M2-A

especificaciones

para el montaje en la seriePRA/TRB, CCL-IS, CVI
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Tamaño de roscaM27x2
Peso1.7 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado