AVENTICS™ Acoplamiento de compensación PM5, serie CM2 1826409007

Número de pieza:

AVENTICS-1826409007

Ver hoja de datos
CM2-PM5-M036-M2-A

especificaciones

para el montaje en la serieITS
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
Tamaño de roscaM36x2
Peso5.4 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado