AVENTICS™ Cojinete AT4, Serie CM1 1827001603

Número de pieza:

AVENTICS-1827001603

66,69 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM1-AT4-032-M1-A

especificaciones

Versiónpara fijación de pivotes oscilantes MT4, MT5, MT6
Para serieCCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
NormalizaciónISO 15552
Diámetro de émbolo20 mm, 25 mm, 32 mm
Unidad de suministro2 Unidades
MaterialAcero, cromado
Material casquillo de guíabronce sinterizado