PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Cojinete AT4, Serie CM1 1827001604

Número de pieza:

AVENTICS-1827001604

79,48 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM1-AT4-040/050-M1-A

especificaciones

Versiónpara fijación de pivotes oscilantes MT4, MT5, MT6
Para serieCCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
NormalizaciónISO 15552
Diámetro de émbolo40 mm, 50 mm
Unidad de suministro2 Unidades
MaterialAcero, cromado
Material casquillo de guíabronce sinterizado