AVENTICS™ Acoplamiento de compensación PM7, serie CM2 1827001631

Número de pieza:

AVENTICS-1827001631

Ver hoja de datos
CM2-PM7-M016-M2-A

especificaciones

para el montaje en la seriePRA/TRB, CCL-IC/-IS, CCI, SSI, KPZ, 167, RPC
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, con placa
Tamaño de roscaM16x1,5
Peso0.9 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado