AVENTICS™ Acoplamiento de compensación PM7, serie CM2 1827001634

Número de pieza:

AVENTICS-1827001634

Ver hoja de datos
CM2-PM7-M036-M2-A

especificaciones

para el montaje en la serieITS
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, con placa
Tamaño de roscaM36x2
Peso3.4 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado