AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-SNL 1827231033

Número de pieza:

AVENTICS-1827231033

43,95 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PG1-PAN-G014-SNL-D50P(0-6)

especificaciones

Tipo de construcción manómetromanómetro de tubo elástico, para montaje en panel, con soporte puente
NormalizaciónEN 837-1
Clase de calidad1,6
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Diámetro nominal50 mm
Valor de escala0.2
Campo d'impiego mín.0 bar
Zona de utilización máx.4 bar
Gama de indicación min.0 bar
Gama de indicación max.6 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Color de fondoNegro
Unidad de la escala principal (exterior)bar
Color de la escala principal (exterior)Verde
Unidad de la escala secundaria (interior)psi
Color de la escala secundaria (interior)Blanco
Color de la agujaBlanco
Peso0.148 kg
Material carcasaAcero, cromado
Material mirilla de inspecciónPoliestireno
Material roscaLatón