AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 1834484177

Número de pieza:

AVENTICS-1834484177

26,55 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD-FS-M12-4-SCREW

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tipo de conexiónTornillos
Ø de cable conectable mín.4 mm
Ø de cable conectable máx.6 mm
Blindajeno blindado
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.4 A
Tipo de protecciónIP67
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cablerecto
Salida de cable escuadra180°
Peso0.015 kg
Material carcasaPoliamida