AVENTICS™ Serie BCR 1944182000

Número de pieza:

AVENTICS-1944182000

3388,23 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCR-DB-444-185-0NR-AL-X000

especificaciones

Fuellede 2 fuelles
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Diámetro de tapa384 mm
Escuadra basculante admisible max.25 °
Elevación efectiva máx.185 mm
Espacio de montaje radial mín.495 mm
Altura de montaje, mín.84 mm
Altura de montaje, máx.269 mm
Fuerza min.44000 N
Fuerza max.80000 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso8.6 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material anillo de fijaciónAluminio
Material anillo de aprieteAluminio