PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCR 1951182000

Número de pieza:

AVENTICS-1951182000

Ver hoja de datos
BCR-DB-518-200-0NR-AL-X000

especificaciones

Fuellede 2 fuelles
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Diámetro de tapa451 mm
Escuadra basculante admisible max.25 °
Elevación efectiva máx.200 mm
Espacio de montaje radial mín.575 mm
Altura de montaje, mín.84 mm
Altura de montaje, máx.284 mm
Fuerza min.64000 N
Fuerza max.108000 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso10.2 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material anillo de fijaciónAluminio
Material anillo de aprieteAluminio