AVENTICS™ Serie BCR 1951282000

Número de pieza:

AVENTICS-1951282000

5255,12 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCR-TB-521-286-0NR-AL-X000

especificaciones

Fuellede 3 fuelles
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Diámetro de tapa451 mm
Escuadra basculante admisible max.30 °
Elevación efectiva máx.286 mm
Espacio de montaje radial mín.570 mm
Altura de montaje, mín.114 mm
Altura de montaje, máx.400 mm
Fuerza min.65000 N
Fuerza max.114000 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso12.5 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material anillo de fijaciónAluminio
Material anillo de aprieteAluminio