AVENTICS™ Serie BCR 1957192000

Número de pieza:

AVENTICS-1957192000

4765,50 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCR-DB-577-200-0NR-AL-X000

especificaciones

Fuellede 2 fuelles
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Diámetro de tapa517 mm
Escuadra basculante admisible max.25 °
Elevación efectiva máx.200 mm
Espacio de montaje radial mín.633 mm
Altura de montaje, mín.84 mm
Altura de montaje, máx.284 mm
Fuerza min.84000 N
Fuerza max.141000 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso12 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material anillo de fijaciónAluminio
Material anillo de aprieteAluminio