Número de pieza:
especificaciones
| Fuelle | de 3 fuelles |
| Tipo | Cilindro de fuelle con anillo de fijación |
| Principio activo | De efecto simple, retraído sin presión |
| Diámetro de tapa | 638 mm |
| Escuadra basculante admisible max. | 30 ° |
| Elevación efectiva máx. | 354 mm |
| Espacio de montaje radial mín. | 775 mm |
| Altura de montaje, mín. | 126 mm |
| Altura de montaje, máx. | 480 mm |
| Fuerza min. | 124000 N |
| Fuerza max. | 219000 N |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6 bar |
| Peso | 17 kg |
| Material fuelle | caucho natural / caucho de butadieno |
| Material anillo de fijación | Aluminio |
| Material anillo de apriete | Aluminio |