PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Serie QR1-S-RPN estándar 2121010140

Número de pieza:

AVENTICS-2121010140

Ver hoja de datos
QR1-S-RPN-G014-DA10

especificaciones

Tipo de racorRacor recto
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
Orificio DØ 10
TipoQR1-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
Peso0.0261 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentadaAcero inoxidable
Material anillo de aflojamientoPoliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamientoZinc fundido a presión
Material roscaLatón