AVENTICS™ 240-204

Número de pieza:

AVENTICS-240-204

TERMINAL STRIP INPUT NPN

especificaciones

AdvertenciaRegleta atornillable
Número de entradas16
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.05 A
Corriente máx. por canal0.3 A
Alimentación de corriente para actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
Corriente total de los sensores máx.1,2 A
DiagnósticoCortocircuito
Conexión eléctrica tipoRegleta atornillable
Peso0.274 kg
Material carcasatereftalato de polietileno