AVENTICS™ 240-210

Número de pieza:

AVENTICS-240-210

G3 8 IN NPN M12

especificaciones

Tipo8DI8M12, entradas digitales NPN
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12x1
conexión de señal E/A número de polos4 polos
Número de entradas8
Diseño de bus de campodiseño A
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.05 A
Corriente máx. por canal0.15 A
Alimentación de corriente para actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
Corriente total de los sensores máx.1,2 A
DiagnósticoCortocircuito
Conexión eléctrica tipoHembrilla, M12x1
Peso0.274 kg
Material carcasatereftalato de polietileno