PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ 240-239

Número de pieza:

AVENTICS-240-239

835,85 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
240-239 G3-MODULE DE COMMUNICATION PROFIBUS-DP

especificaciones

Protocolo bus de campoPROFIBUS DP
AdvertenciaConexión de bus de campo con funcionalidad E/S, Alimentación de tensión 7/8″, de 5 polos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.128
Número máx. de posiciones de la válvula110
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.104 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
DiagnósticoSubtensión
Ampliación de módulo E/S máx.16
Conexión eléctrica tipo7/8″, de 5 polos, Enchufe (male)
Peso0.227 kg
Material carcasapolibutilenotereftalato