AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie 344 2992344110

Número de pieza:

AVENTICS-2992344110

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

especificaciones

Orificio 1G 1/8
Caudal nominal Qn 2 a la 1280 l/min
Valor guía de caudal C0.65 l/(s*bar)
Advertenciaresistente a los ácidos
FluidoAire comprimido, Aceite
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.120 °C
Peso0.13 kg
Material carcasaAcero inoxidable
Material juntasCaucho fluorado