AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie 344 2992344125

Número de pieza:

AVENTICS-2992344125

344/125 ACID PROOF(G 3/8)

especificaciones

Orificio 1G 3/8
Caudal nominal Qn 2 a la 11960 l/min
Valor guía de caudal C2.77 l/(s*bar)
Advertenciaresistente a los ácidos
FluidoAire comprimido, Aceite
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.120 °C
Peso0.55 kg
Material carcasaAcero inoxidable
Material juntasCaucho fluorado