AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie 344 2992344130
Número de pieza:
especificaciones
| Orificio 1 | G 1/2 |
| Caudal nominal Qn 2 a la 1 | 5250 l/min |
| Valor guía de caudal C | 7.23 l/(s*bar) |
| Advertencia | resistente a los ácidos |
| Fluido | Aire comprimido, Aceite |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 120 °C |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |
| Temperatura del medio máx. | 120 °C |
| Peso | 1 kg |
| Material carcasa | Acero inoxidable |
| Material juntas | Caucho fluorado |