AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie 344 2992344140

Número de pieza:

AVENTICS-2992344140

344/140 ACID PROOF(G 3/4)

especificaciones

Orificio 1G 3/4
Caudal nominal Qn 2 a la 111340 l/min
Valor guía de caudal C16.4 l/(s*bar)
Advertenciaresistente a los ácidos
FluidoAire comprimido, Aceite
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.120 °C
Peso2.2 kg
Material carcasaAcero inoxidable
Material juntasCaucho fluorado