AVENTICS™ Serie BCR 2999696600

Número de pieza:

AVENTICS-2999696600

2754,31 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BCR-SB-530-094-0NR-AL-X000

especificaciones

Fuellede 1 fuelle
TipoCilindro de fuelle con anillo de fijación
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Diámetro de tapa451 mm
Escuadra basculante admisible max.20 °
Elevación efectiva máx.92 mm
Espacio de montaje radial mín.570 mm
Altura de montaje, mín.53 mm
Altura de montaje, máx.145 mm
Fuerza min.67000 N
Fuerza max.107000 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso7.3 kg
Material fuellecaucho natural / caucho de butadieno
Material anillo de fijaciónAluminio
Material anillo de aprieteAluminio