Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Placa base |
| Conexión de aire comprimido entrada | G 3/8 |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/4 |
| Conexión escape | G 3/8 |
| Volumen de suministro | Las placas base múltiple se suministran con tornillos y juntas para el montaje en válvulas, además de 3 tapones para las conexiones 1/3/5. |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura del medio mín. | 5 °C |
| Temperatura del medio máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido, Gases neutros |
| Tamaño de partículas máx. | 50 µm |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 5 mg/m³ |
| Número de lugares de válvula | 3 |
| Peso | 0.39 kg |
| Material placa base | Aluminio |
| Material juntas | caucho natural / caucho de butadieno |