AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 519, biestable 51900006
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Tipo de válvula | válvula de corredera |
| Principio de conmutación | 5/2, biestable |
| Elemento de accionamiento | biestable |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | no encajando |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| conexión de aire comprimido salida | M5 |
| Caudal nominal Qn | 175 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 1.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma C |
| Norma conexión eléctr. | EN 175301-803 |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Tensión de servicio | 24 V AC |
| Pilotaje | interior |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 15 mm |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 20 ms |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Peso | 0.135 kg |
| Material carcasa | Aluminio, anodizado |