AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 520 52000142

Número de pieza:

AVENTICS-52000142

MINI SPOOL VALVE SERIES 520 G 1/8 AIR OPERATED TAPPED 5/3 PRESSURE RELEASE W2 AIR RETURN

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación5/3, posición central ventilada
Función de válvulaposición central ventilada
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn600 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Presión de pilotaje mín.1.5 bar
Presión de pilotaje máx.8 bar
Pilotajeexterior
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Tornillo de fijaciónM4
Peso0.075 kg
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material de la tapa frontalPolioximetileno