AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 521 con retorno por aire interno 52100078

Número de pieza:

AVENTICS-52100078

52100078

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de conmutación5/2, doble accionamiento neumático
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn1050 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Presión de pilotaje mín.1.5 bar
Presión de pilotaje máx.8 bar
Pilotajeexterior
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Tornillo de fijaciónM3
Peso0.11 kg
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Material de la tapa frontalPolioximetileno
Material casquillo roscadoAluminio