AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 5324001110

Número de pieza:

AVENTICS-5324001110

Ver hoja de datos
M10X1

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoM10x1
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Nivel de intensidad acústica75 dB
Caudal nominal Qn1747 l/min
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.011 kg
Material silenciadorbronce sinterizado
Material roscaLatón