PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvulas selectoras (OR) 5340170100

Número de pieza:

AVENTICS-5340170100

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
G1/4 CHELLES

especificaciones

Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Anchura nominal NW5 mm
Presión de funcionamiento mín.0.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso0.13 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoAluminio