AVENTICS™ Pilot valve 5428110020

Número de pieza:

AVENTICS-5428110020

122,01 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
24V-50/60HZ

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio AC24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-20 % / +10 %
NormasCNOMO / NFE 49-003-1
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Capacidad de retención AC 50 Hz8 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz10 VA
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tipo de protección con conexiónIP65
Duración de conexión100 %
Peso0.17 kg