AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 548934-040-1A

Número de pieza:

AVENTICS-548934-040-1A

Ver hoja de datos
CO2-FORM_A-24DC-42/50-7.8W-5.5VA-30MM-Class-F

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Clase de aislamiento de bobinaclase F
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED1
Índice de compatibilidad57
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaforma A
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC24 V
Tensión de servicio AC42 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz5.5 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz8.7 VA
Consumo de potencia DC7.8 W
Peso0.135 kg
CarcasaSulfuro de polifenileno