AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 548980-005-1A

Número de pieza:

AVENTICS-548980-005-1A

Ver hoja de datos
CO2-M12-NOT APPLICABLE-24DC-2.7W-30MM-Class-F

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Clase de aislamiento de bobinaclase F
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED1
Índice de compatibilidad53
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaM12
Número de polosDe 2 polos
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC2.7 W
Peso0.135 kg
CarcasaSulfuro de polifenileno