AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-007-1A

Número de pieza:

AVENTICS-549526-007-1A

Ver hoja de datos
CO2-FORM_B-48DC-4.8W-22MM-Class-F

especificaciones

Anchura de bobina22 mm
Clase de aislamiento de bobinaclase F
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad44
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaforma B
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC48 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC4.8 W
Peso0.055 kg
CarcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio