AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 549534-005-1A
Número de pieza:
especificaciones
| Anchura de bobina | 30 mm |
| Clase de aislamiento de bobina | clase F |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Tipo de protección según EN 60529 | IP65 |
| Duración de conexión ED | 1 |
| Índice de compatibilidad | 53 |
| Conexión eléctrica 2 | Enchufe |
| Conexión eléctrica | forma A |
| Número de polos | De 3 polos |
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Consumo de potencia DC | 2.7 W |
| Peso | 0.135 kg |
| Carcasa | Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |