AVENTICS™ Bobina, Serie CO2 549534-017-1A

Número de pieza:

AVENTICS-549534-017-1A

CO2-FORM_A-110DC-230/50-60-220/50-60-6W-6.5VA-30MM-Class-F

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Clase de aislamiento de bobinaclase F
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED1
Índice de compatibilidad55
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaforma A
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC110 V
Tensión de servicio AC220 V / 230 V
Tensión de servicio AC220 V / 230 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz5,5 VA / 6,5 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz4 VA / 5,8 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz9,3 VA / 10,3 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz8 VA / 8,8 VA
Consumo de potencia DC6 W
Peso0.135 kg
CarcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio