PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Temporizador neumático 5510260000

Número de pieza:

AVENTICS-5510260000

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
551-026 F.F

especificaciones

Retraso de tiempo10 s
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Función lógicaretardo de desconexión
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Estranguladorcon estrangulador
Peso0.08 kg
Material carcasaPolioximetileno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno