AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, Botón 5634060100

Número de pieza:

AVENTICS-5634060100

88,63 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD04-3/2NC-SR-BU-G018-G018-S

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Función de válvulaNC/NA
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoBotón
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
Caudal nominal Qn900 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza de accionamiento mín.60 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.65 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.25 kg
Material carcasaZinc fundido a presión, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio