Válvulas direccionales AVENTICS™ serie CD04

Ver catálogo
La serie CD de AVENTICS está compuesta por varias válvulas de bobina con una carcasa de fundición de zinc extremadamente duradera. Sus controles de accionamiento eléctrico, neumático o mecánico (rodillo, palanca, pedal o émbolo) hacen que la serie CD sea ideal para entornos adversos.

Your selection:
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    3/2, with spring return
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    External
    Internal
    EN 175301-803, form B
    with detent
    without
    Button
    Hand lever
    Hand lever, with detent, without detent
    Plunger
    Roller
    Rotary lever, with detent
    1/8-27 NPTF
    1/8-27 PTF
    G 1/8
    M10x1
    1/8-27 NPTF
    G 1/8
    -15 °C cold-resistant
    900 l/min
    Plug
    -0.95 bar
    2 bar
    2.6 bar
    3 bar
    3.5 bar
    10 bar
    Die cast zinc
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Soft Seal
    4.6 W
    4.8 W
    8.4 W
    Internal thread
    With spring return
    with air spring return
    5/2
    5/3
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC
    NC/NO
    NO
    Pressurized Center
    22 mm
    44
    EN 175301-803, form B
    1 - 10 de 109 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Activación
    Principio de conmutación
    Tensión de servicio
    Piloto de la válvula
    Conexión eléctrica
    Anulación manual
    Elemento de accionamiento
    Salida de conexión de aire comprimido
    Escape de aire comprimido
    Temperatura de funcionamiento
    Caudal (L/M)
    Tipo de conexión eléctrica
    Presión de trabajo mín.
    Presión máxima de trabajo
    Material de la carcasa
    Tipo de asiento/sello
    Disponibilidad
    Vataje
    Conexión de aire comprimido
    Tipo de retorno
    Función de válvula
    Ancho de la bobina
    Índice de compatibilidad
    Conexión eléctrica 2
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    5634000100

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, Empujador 5634000100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas3/2, con reposición por resorte
    81,03 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634010100

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, Rodillo 5634010100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas3/2, con reposición por resorte
    110,83 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634030100

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, Palanca manual 5634030100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas3/2, con reposición por resorte
    115,01 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634040100

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, Palanca manual, de encaje, no encajando 5634040100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas3/2, con reposición por resorte
    116,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634050100

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, Palanca giratoria, de encaje 5634050100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas3/2, con reposición por resorte
    194,97 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634060100

    AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie CD04, Botón 5634060100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas3/2, con reposición por resorte
    88,63 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634200100

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04, Empujador 5634200100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas5/2, con reposición por resorte
    90,68 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634210100

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04, Rodillo 5634210100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas5/2, con reposición por resorte
    120,62 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634230100

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04, Palanca manual, de encaje 5634230100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas5/2, con reposición por resorte
    125,20 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    5634240100

    AVENTICS Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04, Palanca manual 5634240100

    ActivaciónPrincipio de conmutaciónTensión de servicioPiloto de la válvulaConexión eléctrica
    Piezas mecánicas5/2, con reposición por resorte
    137,21 US$
    AÑADIR A LA LISTA