AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie CD04, Empujador 5634200100

Número de pieza:

AVENTICS-5634200100

90,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD04-5/2XX-SR-P-G018-G018-S

especificaciones

Accionamientomecánico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoEmpujador
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de cierreno cerrable
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
conexión de aire comprimido escapeG 1/8
Caudal nominal Qn900 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza de accionamiento mín.70 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.65 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.65 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.50 µm
Peso0.3 kg
Material carcasaZinc fundido a presión, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio