PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07 5710400100

Número de pieza:

AVENTICS-5710400100

¿Dónde comprar?
Ver CAD
Ver hoja de datos
CD07-3/2NC-SR-G014-G014-G018-S

especificaciones

AccionamientoAccionamiento neumático
tamaño de construcciónCD07
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Función de válvulaNC/NA
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeG 1/8
Caudal nominal Qn1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Presión de pilotaje mín.3 bar
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente◡al◡frío
CertificadosAdecuado para ATEX
ATEXAdecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³