PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD12 5724565270

Número de pieza:

AVENTICS-5724565270

Ver hoja de datos
CD12-3/2NC-SR-110AC-E-G012-G012-EN175301

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/2
Caudal nominal Qn4000 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Pilotajeexterior
Anchura de bobina30 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Índice de compatibilidad52
Duración de conexión1
Tiempo de conexión típ.34 ms
Tiempo de desconexión típ.90 ms
Resistencia a la temperatura-25 °C resistente al frío
SectorAluminio, Industria, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.85 kg